Connectivity Heroes | Murrelektronik
Stay connected
Our website is available in multiple languages. Visiting your country's website provides you with the most relevant information. Would you like to switch?
Switch

Steckverbinder

Die Helden der Automatisierung

In einer vernetzten Produktion geht nichts ohne Steckverbinder. Ihre Leistungsfähigkeit entscheidet darüber, ob die Digitalisierung gelingt. Die Automatisierungswelt ist deshalb nur so gut, wie ihre Steckverbindungen. Sie bringen alles zusammen, sie lassen Signale, Daten, Ströme fließen, sorgen für Sicherheit, den reibungslosen Betrieb, die fehlerfreie Installation. 

Für Murrelektronik sind Steckverbinder deshalb echte Connectivity Heroes!

Superhelden haben alle eine besondere Super-Power. So ist es auch bei unseren Connectivity Heroes. Die einen kümmern sich um Daten, andere um Signale und wieder andere um Power. Unsere Steckverbinder sind echte Helden und bieten daher maximale Vielfalt, erstklassige Qualität – und jeder einzelne ist zu 100 % geprüft!

 

Connectivity Essentials

Der beste Superheld ist doch der, der immer zur Stelle ist, wenn man ihn braucht – ohne lästige Wartezeit. Und an dieser Stelle kommen unsere neuen Connectivity Essentials ins Spiel. Das sind unsere kurzfristig verfügbaren Superhelden, unser Portfolio aus schnell lieferbaren und häufig nachgefragten Steckverbindern. Damit haben wir die gängigsten Varianten kurzfristig lieferbar – schnell, zuverlässig und in gewohnt hoher Murrelektronik Qualität.

Zum Onlineshop

SIGNAL

Wir bieten M8- und M12-Rundsteckverbinder sowie Ventilsteckverbinder vorkonfektioniert und in den passenden Leitungslängen. LEDs und Schutzbeschaltungen sind oft integriert. Praktische Zubehörteile, wie Adapter, T-Stücke und der Drehmomentschlüssel für garantiert dichte Verbindungen, sind wichtige Ergänzungen.

Zum Online Shop

DATEN

Anschlusstechnik für die Installation von Feldbuslösungen mit den unterschiedlichsten Varianten für M8, M12 und RJ45 stehen zur Verfügung. Die Leitungen sind hochflexibel und mit einer 360°-Vollschirmung versehen, damit die Datenübertragung nicht durch elektromagnetische Einflüsse beeinträchtigt wird

Zum Online Shop

POWER

Sie bringen die Energie in Maschinen und Anlagen. Der M12 Power ist maximal kompakt und leistungsstark. Die genormten MQ15 Steckverbinder ermöglichen eine schnelle Montage für den Anschluss von Motoren.

Zum Online Shop

Geprüfte
Helden

Unsere vorkonfektionierten Steckverbinder prüfen wir auf Herz und Nieren, bevor wir sie an unsere Kunden senden. Wir führen eine akkurate elektrische Prüfung durch. Das umfasst eine Hochspannungsprüfung, eine Prüfung auf Vertauschung der Adern sowie auf Kurzschluss. Wir testen die Funktion der Steckverbinder und unterziehen sie einer abschließenden optischen Kontrolle. Dadurch stellen wir sicher, dass ausnahmslos erstklassige Steckverbinder bei unseren Kunden ankommen.

Auch die Prozesse vor und während der Produktion
haben wir zu 100 % qualitätsbewusst ausgerichtet. Das beginnt bei der Wareneingangskontrolle, für die wir zahlreiche Prüfmerkmale festgelegt haben, und endet mit der Fertigungsendkontrolle, bevor die Artikel unser Haus verlassen. All das gibt uns und unseren Kunden das gute Gefühl: Steckverbinder von Murrelektronik funktionieren – zu 100 %! Nur ein geprüfter Held kann ein Connectivity Hero sein.

Jetzt Termin vereinbaren!

Ihnen sind Verbindungen genauso wichtig wie uns? Dann lassen Sie uns doch mal reden. Füllen Sie dazu einfach das folgende Formular aus und los geht’s.

Bitte geben Sie das Ergebnis der Rechenaufgabe oben ein.
captcha
* Pflichtfeld
Karriere
Werden Sie Teil des Teams!
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…