MQ15 Power-Steckverbinder | Murrelektronik

Sichere IP67 Verbindungen - Power für Ihre Applikationen

Ready. Set. MQ15.

Jetzt Termin anfragen

Es war nie einfacher, Energie in Ihre Applikation zu bringen

Ohne Strom geht in heutiger Zeit wenig. Maschinen und Anlagen benötigen ausreichend Power im Betrieb. Zuverlässig, betriebssicher und einfach zu installieren. Im Idealfall gilt es lediglich den Steckverbinder anzuschließen und schon fließt der Strom. Deswegen sind einfache Lösungen gefragt, um Maschinen und Anlagen sicher mit Energie zu versorgen. Hier kommen unsere standardisierten Steckverbinder der Serie MQ15 ins Spiel. Die Stecker sind durch das werkzeuglose Schnellanschluss-System einfach installiert. Sie sind für raue Industrieumgebungen geeignet, weil sie nach IP67 staub- und wasserdicht sind. Ihre kompakte Bauform und die hohen Stromübertragungswerte von bis zu 16A Dauerbelastung bei einer Spannung von 600V AC eröffnen ein weites Feld an Anwendungen. So sind sie beispielsweise für den Anschluss von Asynchron- und Drehstrommotoren prädestiniert.

Download MQ15-Flyer (PDF)

Steck – KLICK – fertig!

Das innovative Schnellanschluss-System verkürzt die Montagezeit bei Neuinstallation, Service und Wartung um bis zu 80 Prozent. Da uns Betriebssicherheit nicht nur am Herzen liegt, sondern Teil unserer DNA ist, sind unsere MQ15 Steckverbinder selbstverständlich zu 100% elektrisch getestet und garantieren somit eine einfache, fehlerfreie Plug and Play Lösung: Steck – KLICK – Fertig! Zudem sind sie CE-konform und UL gelistet, wodurch sie weltweit eingesetzt werden können.

Unser Portfolio

MQ15 Power-Steckverbinder und Verteilerlösungen

Gerade und gewinkelte MQ15 Power-Steckverbinder von Murrelektronik

Montieren mit Schnellanschlusstechnik

MQ15 Power-Steckverbinder

Der MQ15 überzeugt mit einem praktischen Schnellanschlusssystem. Er ist im Handumdrehen montiert. Eine ¼-Drehung genügt, fertig! Das ermöglicht eine Zeitersparnis von 80 Prozent bei der Installation. Der MQ15 eignet sich für Asynchron- und Drehstrommotoren bis 7,5 kW und ist optimal für die Energieverteilung. Nachrüstbare Flanschsteckverbinder machen Asynchron- und Drehstrommotoren fit für die einfachen steckbaren MQ15. Über das M20 × 1,5 Gewinde ist eine Motorintegration problemlos möglich – ohne Adapter und mechanische Sonderlösungen.

  • 500 Steckzyklen
  • UL-listed nach PVVA 2237
  • Integrierter Schutzschlauchanschluss
  • Dicht gemäß IP67
  • 600 V AC und bis zu 16 A
  • Manipulationssicherheit sowie Knick- und Vibrationsschutz
  • Werkzeugloser Schnellanschluss
  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • auch als geschirmte Varianten verfügbar
Mehr anzeigen
MQ15 h- und T-Stücke von Murrelektronik zum schnellen und einfachen Verbinden von Motoren

Einfache Energieverteilung

MQ15 Verteilerlösungen

Mit den MQ15 h- und T-Stücken lassen sich Motoren einfach und schnell miteinander verbinden. Somit können einfache Stiche in der Energieversorgung vorgenommen werden. Dies reduziert zum Beispiel beim Anschluss von mehreren Motoren den Installationsaufwand deutlich.

  • MQ15-Steckverbinder- und Kabelvarianten individuell konfigurierbar (nur beim h-Stück)
  • M4 Befestigungsbohrungen für eine einfache und schnelle Montage
  • Extra große Kennzeichnungsfläche
  • Dicht gemäß IP67
  • Werkzeugloser Schnellanschluss
Mehr anzeigen

Automatisierungssystem Vario-X

Unser mehrfach preisgekröntes dezentrales Automatisierungssystem Vario-X. Das modulare und hochflexible System realisiert sämtliche Automatisierungsfunktionen erstmals komplett dezentral, also ohne Schaltschrank-Architektur. Vario-X bringt damit Sensorik und Aktorik direkt ins Feld. Auch hier leisten MQ15-Steckverbinder einen wichtigen Beitrag zur Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems.

Mehr zu Vario-X

Das Automatisierungssystem Vario-X von Murrelektronik

Jetzt Termin vereinbaren!

Ihnen sind Verbindungen genauso wichtig wie uns? Dann lassen Sie uns doch mal reden. Füllen Sie dazu einfach das folgende Formular aus und los geht’s.

Bitte geben Sie das Ergebnis der Rechenaufgabe oben ein.
captcha
* Pflichtfeld
Karriere
Werden Sie Teil des Teams!
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…