Funktionale Sicherheit
Dabei bietet Murrelektronik verschiedene Lösungen mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis für unterschiedliche Anwendungen und Anforderungen.
Mit den Installationskonzepten von Murrelektronik werden unterschiedlichste Safety-Akteure wie Lichtschranken, Lichtgitter, Zwei-Hand-Bedienungen, NOT-HALT-Taster, NOT-AUS-Taster, Safety-Ventile, Laserscanner, Schutztürsysteme... eingebunden.
Mit den Lösungen und Installationskonzepten von Murrelektronik werden die Signale, die für einen gefahrlosen Betrieb von Maschinen und Anlagen notwendig sind, auf effektive und wirtschaftliche Weise übertragen.
Safety-Relais sind eine bewährte Lösung in der funktionalen Sicherheitstechnik. Sie schalten sicher ab und gewährleisten sichere Arbeitsprozosse. Die Bedienung ist unkompliziert, ohne zusätzliche Software und ohne Einbindung in die Steuerung. Mit MIRO SAFE+ werden sicherheitstechnische Standards bis hin zu Performance Level e (PLe) nach EN13849-1 erreicht.
MVK Metall Safety und MVK Fusion eignen sich aufgrund Schutzklasse IP67 und ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber Medien und Vibrationen für Anwendungen im rauhen industriellen Umfeld. Sie bieten umfassende Diagnosemöglichkeiten und entdecken Fehler zuverlässig. Die Module arbeiten mit PROFIsafe, einer sicherheitsgerichteten Erweiterung von PROFINET.
Sichere Befehlsgeräte müssen zu jeder Zeit erreichbar und funktionsfähig sein. Die NOT-HALT- und RESET-Taster von Murrelektronik werden zeitsparend mit vorkonfektionierten M12-Standardleitungen in Installationskonzepte integriert. Das mininiert die Gefahr von Verdrahtungsfehlern. Durch „Plug & Play“ sind die Befehlsgeräte umgehend einsatzbereit.