Our website is available in multiple languages. Visiting your country's website provides you with the most relevant information. Would you like to switch?
Was wollte SN Maschinenbau mit dem neuen Maschinenkonzept erreichen?
- Wirtschaftliche sowie technologische Vorteile in der Maschineninstallation erzielen
- Mit dezentraler Automatisierungstechnik modulare Funktionsbaugruppen generieren
SN Maschinenbau über das neue Maschinenkonzept und die Zusammenarbeit mit Murrelektronik:
- In der Installationstechnik wurden durch dezentrale Automatisierung die Klemmkästen durch die kompakten I/O-Module Solid67 ersetzt, was die Feldinstallation sicherer und einfacher gestaltet.
- Standardisierte und modulare Funktionsbaugruppen machen die Verkabelung effizienter, zumal mit der Multiprotokoll-Schnittstelle die Konstruktion mit Funktionsmakros wesentlich erleichtert wird sowie Bearbeitungszeit eingespart und Fehler vermieden werden.
- Als Folge davon profitiert die Vormontage durch die Vorbereitung in der Elektroinstallation und die Endmontage von der direkten Verbindung der Baugruppen via IO-Link an den Busknoten, die auch mittels steckbarer Schnittstellen einfach gestaltet ist.