uKonn-X | Murrelektronik
Die Digitallösung für die nahtlose elektrische Installationstechnik
Scroll

uKonn-X ist das erste nahtlose, digital und visuell unterstützte System mit bidirektionaler Kommunikation zwischen Konstruktion, Entwicklung, Montage und Inbetriebnahme. Die klassische Verdrahtung von Maschinen durch Schaltschränke und Klemmleisten ist überholt. Durch Dezentralisierung lassen sich signifikante Effizienzvorteile generieren. Wir verbinden die physische mit der digitalen Welt. Ziel ist die ganzheitliche Optimierung der elektrischen Installationstechnik– von der Planung über die Inbetriebnahme bis zur Instandhaltung.

Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir uKonn-X entwickelt. uKonn-X ist ein System, welches als Digitallösung sämtliche Schnittstellen mit Produkten der elektrischen Automatisierungstechnik adressiert. Im Fokus unserer Digitallösung steht die reibungslose Verbindung aller Beteiligten – menschlich sowie produktseitig – entlang des gesamten Produktentstehungsprozesses. In der ersten Ausbaustufe funktioniert uKonn-X wie folgt:

Schritt für Schritt

Schritt 1 mit uKonn-X: Scannen des Steckverbinders

Scannen

Durch das Scannen eines maschinenlesbaren Codes auf den Steckverbindern von Murrelektronik erkennt uKonn-X die im Schaltplan vorgesehenen Steckpunkte.

Schritt 2 mit uKonn-X: Schließen Sie den Steckverbinder an das Modul an

Stecken

uKonn-X zeigt auf einem Touchdisplay die vorgesehenen Verbindungen zwischen den jeweiligen Anschlusspunkten innerhalb des digitalen Schaltplans und dem 3D-Modell der Maschine an. An den entsprechenden Feldbusmodulen zeigen Leuchtdioden zusätzlich den für den jeweiligen Steckvorgang zugewiesenen Port an.

Schritt 3 mit uKonn-X: Kommentieren und bestätigen

Kommentieren und bestätigen

Ist der Steckverbinder fachgerecht gesteckt, wird direkt über uKonn-X die korrekte Verbindung auf dem Touchdisplay bestätigt und damit zugleich die automatische Dokumentation ausgelöst. Sind Änderungen an der Installation notwendig, können diese bequem per integrierter Funktion digital kommentiert, korrigiert und an die Konstruktion kommuniziert werden.

Warum uKonn-X?

Dokumentation

Zettelwirtschaft war gestern. Durch den hinterlegten Montageplan werden der individuelle Arbeitsfortschritt und jegliche Änderungen zentral gespeichert. So können relevante Informationen von allen Beteiligten nahtlos und in Echtzeit abgerufen werden. Zudem lassen sich daraus wertvolle Prozessdaten zur Optimierung der Installation sowie der technischen Planung ableiten. Dies führt zu maximaler Transparenz, Vernetzung und Effizienz im Team.

Simplifizierung

Dank maschinenspezifischer, visueller und geführter Schritt-für-Schritt-Anleitungen können Personen flexibel eingesetzt und Übergabezeiten reduziert werden. Heterogene Teams arbeiten effektiver und Personalengpässe können leichter ausgeglichen werden. Die Simplizität und interaktive Gestaltung erhöhen zusätzlich die Mitarbeiterzufriedenheit und verringern den Einarbeitungsaufwand.

Qualitätssteigerung

Konstant höchste Qualität zu liefern bedeutet, dass jedes Detail zählt. Schon kleine Flüchtigkeitsfehler können zu hohen Korrekturaufwänden und Kosten führen. Daher setzen wir auf Anwenderzentrierung und bieten Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine intuitive, bedarfsgerechte Unterstützung. uKonn-X vermeidet konsequent Installationsfehler und realisiert Einsparpotentiale.

Verschlankung

Das Scannen der Arbeitsmaterialien sorgt für geringere Suchaufwände durch eine eindeutige Identifizierung. Dank der integrierten Prüfung jedes Arbeitsschritts entfällt zudem eine anschließende, zeitaufwendige Kontrolle.

Features

Schritt-für-Schritt-Visualisierungen

Die Anwendenden erhalten eine Visualisierung des aktuellen Montageschritts zur Simplifizierung der Installation. Nach der Identifizierung eines Steckverbinders wird die komplementäre Montageanleitung angezeigt. So werden Verwechslungen und Flüchtigkeitsfehler vermieden.

Eindeutige Identifikation

Die Komponenten, die während der Installation verwendet werden, können bei Bedarf mit maschinenlesbaren Codes gekennzeichnet werden. Dies ermöglicht eine eindeutige Identifikation mithilfe eines mobilen Endgeräts (Scanner, Smartphone o.Ä.).

Bedarfsgerechte Unterstützung

uKonn-X unterstützt die Anwendenden genau an der Stelle, an der installiert wird, mit den aktuell benötigten Informationen.

Checklisten für Montagepläne

In der Applikation wird der gesamte Montageprozess übersichtlich aufgearbeitet. Dadurch kann der Arbeitsfortschritt in Echtzeit eingesehen und die Montage sequenziell abgearbeitet werden.

Digitale Dokumentation

Änderungen können direkt im System eingetragen, freigegeben und im Maschinenplan abgelegt werden – gänzlich papierlos.

Diverse Darstellungsformate

uKonn-X ermöglicht den Import von CAD-Dateien, Topologie und Schaltplan, sodass die Beteiligten flexibel zwischen den Darstellungsformen wechseln und den Gesamtprozess überblicken können.

Nahtlose Kommunikation

Sind Änderungen an der Installation notwendig, kann der Installateur oder Inbetriebnehmer diese bequem per integrierter Funktion digital an die Konstruktion kommunizieren. So wird ausgehend von der Installation die Entwicklung unterstützt, das Design der Maschine verbessert und gleichzeitig die exakte Dokumentation gewährleistet.

Abteilungs- und prozessübergreifend

Die Schritte des gesamten Produktentstehungsprozesses werden nahtlos und reibungslos miteinander verbunden – Seamless Electrical Installation. Vergeben Sie individuelle Nutzungsrollen und Berechtigungen, um Ihren Mitarbeitenden genau die Informationen zur Verfügung zu stellen, die für sie relevant sind. Erleichtern Sie den übergreifenden Austausch und erhöhen Sie die Transparenz in Ihrem Betrieb.

Mobil und integrativ

uKonn-X ist auf verschiedenen Endgeräten nutzbar und unterstützt die Integration von Scannern, externen Prüfgeräten und Smartphones.

Bestandteile

Software

Die uKonn-X Software ist eine interaktive Anwendung, die einzelne Montageschritte visualisiert – genau da, wo sie gerade benötigt werden.

Kompatibel mit: Tablet, Laptop, PC, mobilen Endgeräten

Hardware

uKonn-X interagiert mit externer Hardware wie beispielsweise mobilen Scannern. Dies ermöglicht eine eindeutige Identifizierung relevanter Steckverbinder und Module.

Prozessdaten

Erhalten Sie übersichtlich aufbereitete Prozessdaten zur Identifikation von Schulungsbedarfen, Optimierungspotenzialen und Änderungen an Ihrer Maschine.

2023
2024
2025

Jetzt Termin anfordern!

Wenn Sie einen Termin zur Vorstellung von uKonn-X möchten, füllen Sie bitte das Formular aus und wir melden uns bei Ihnen bezüglich einer Terminabsprache.

Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, sich als Pilot-User zu bewerben, um ein spannendes Produkt von Anfang an mitbegleiten zu können. Wir können gemeinsam ein Produkt verbessern und Sie haben die Möglichkeit Einfluss darauf zu nehmen. Haken Sie dafür bitte im untenstehenden Formular die Checkbox an.

 
Bitte geben Sie das Ergebnis der Rechenaufgabe oben ein.
captcha
* Pflichtfeld
Karriere
Werden Sie Teil des Teams!
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…