Automatisierungsplattform Vario-X: IPC Steuerungslösung | Murrelektronik
Stay connected
Our website is available in multiple languages. Visiting your country's website provides you with the most relevant information. Would you like to switch?
Switch
Automatisierungsplattform Vario-X: IPC Steuereinheit

Vario-X IPC Solution – Offen für die Zukunft

Unsere Steuerungslösung vereint das Beste aus IPC und CODESYS PLC, um eine offene und zukunftsorientierte dezentrale Automatisierungsplattform zu schaffen. Durch die Unterstützung nahezu aller gängigen Netzwerk- und Kommunikationsprotokollen öffnen wir die Türen zu einer neuen Ära der industriellen Automatisierung, in der Flexibilität und Zukunftssicherheit an erster Stelle stehen. Unsere IPC-Lösung ist das Herzstück einer dezentralen Installationslösung, die nicht nur die heutigen Anforderungen erfüllt, sondern auch bereit ist für die Herausforderungen von morgen.

Download Broschüre (PDF)

Dezentrale Automatisierung

Die dezentrale Philosophie von Murrelektronik optimiert die Automatisierungstechnik durch fortschrittliche Konzepte, welche Installationsaufwand und Kosten reduzieren und gleichzeitig die Effizienz der Anlagen steigern.

Vario-X Controller
Übergeordnetes SPS
Cloud
HMI
Dezentrales Schaltnetzteil
IO-Link RGB Signalleuchte
IO-Link Master
IO-Link Taster
Hybrid Switch für Kameras
Vision Sensor
I/O-Hub
Lichtschranke

Vorteile einer dezentralen Systemlösung

  • Weniger Verdrahtung: Schnelle, fehlerfreie Installation

  • Steckbare Lösung: Einfach, durchgängig und erweiterbar

  • Kompakt und platzsparend: Optimale Raumnutzung

  • Papierkram ade: Vereinfachter Dokumentationsaufwand

  • Entlastung der Fachkräfte: Mehr Zeit für wesentliche Aufgaben

  • Flexibel erweiterbar: Zukunftssicherheit durch Modularisierung

  • Nahtlose Integration: Einfache Anbindung an Cloud- und Netzwerksysteme

Revolutionieren Sie Ihre Automatisierungstechnik.
>> Jetzt Termin vereinbaren

Edge Gateway Funktionalität

Der Vario-X-Controller geht über die Funktionen einer traditionellen Steuerung hinaus, indem er zusätzlich als Edge Gateway fungiert. So bildet er eine Schlüsselkomponente für moderne IoT- und Industrie-4.0-Anwendungen, indem er eine Brücke zwischen lokalen Sensoren und global zugänglichen Cloud-Diensten schlägt. Diese Brückenfunktion erleichtert nicht nur die Verbindung zwischen unterschiedlichen Netzwerken und Systemen, sondern optimiert auch die Datenverarbeitung und -kommunikation für industrielle Automatisierungszwecke.

Vario-X Controller: Steuerung und Edge Gateway in einem

Maschine 1 – Maschine x

Der IPC dient als Steuerungs- und Datenerfassungseinheit in unmittelbarer Nähe der Maschine oder als EDGE-Gateway. Bei direktem Einsatz an der Maschine vermeidet der IPC dank Schutzart IP65 einen komplexen Schaltschrankaufbau. Als EDGE-Gateway verarbeitet der IPC Daten lokal, bevor sie gefiltert in die Cloud übertragen werden, was zu schnelleren Reaktionszeiten und erhöhter Zuverlässigkeit führt.

App

Durch den Zugriff auf Echtzeitdaten und Maschinenzustände über eine App, die entweder über die Cloud oder einen direkten VPN-Zugang erfolgt, können Maschinen und Anlagen flexibel und ortsunabhängig überwacht und gesteuert werden.

Cloud

Durch die Übertragung von Daten in eine Cloud-Plattform können Echtzeitdaten effizient genutzt werden, sowohl für Analysen als auch für Anwendungen in der Cloud.

Security

Durchgängige Verschlüsselung in der IoT-Kommunikation garantiert zuverlässigen Schutz und sichert fortlaufend die Vertraulichkeit sowie die Integrität der Daten.

Möglichkeiten der Vario-X IPC Lösung

Datenspeicherung

Produktionsdaten und Messwerte können in Datenbanken gespeichert werden, um sie später beispielsweise für Qualitäts- oder Analysezwecke zu nutzen. Bei Bedarf können auch wichtige Produktionsinformationen direkt im Vario-X Controller aus den Datenbanken abgerufen und verarbeitet werden.

HMI

Mit Visualisierungstools wie CODESYS WebVisu können ansprechende Visualisierungen für jede Benutzergruppe erstellt werden. Dies ermöglicht eine intuitive Bedienung auf lokalen HMIs oder mobilen Endgeräten.

EDGE-Computing

Der Vario-X Controller kann als Edge Gateway oder sogar als Edge Controller verwendet werden. Dies ermöglicht eine effiziente Cloud-Anbindung durch lokale Datenvorverarbeitung und -aggregation. Dadurch lassen sich IIoT-Szenarien schnell und einfach umsetzen, ohne dass zusätzliche Hardware benötigt wird.

Web

Der webbasierte Remote-Zugriff auf Maschinenzustände ermöglicht eine effiziente Überwachung und Steuerung von Geräten oder Anlagen aus der Ferne. Durch die einfache Integration weiterer Softwaretools und Apps steigert diese Lösung nicht nur die Flexibilität, sondern optimiert auch die Effizienz der Betriebsabläufe.

Fernwartung

Über eine VPN-Verbindung ist ein sicherer Zugriff auf den Vario-X Controller und die damit verbundenen Maschinen und Anlagen möglich. Dies ermöglicht einfache Fernwartung und Support.

Protokolle

Durch die Unterstützung aller gängigen Netzwerk und Kommunikationsprotokolle eröffnen wir eine neue Ära der industriellen Automatisierung, in der Flexibilität und Zukunftssicherheit an erster Stelle stehen.Durch die Unterstützung aller gängigen Netzwerk und Kommunikationsprotokolle eröffnen wir eine neue Ära der industriellen Automatisierung, in der Flexibilität und Zukunftssicherheit an erster Stelle stehen.

SPS-Programmierung

Die SPS-Programmierung mit CODESYS V3 bietet eine systemoffene Lösung, die alle normgerechten Programmiersprachen unterstützt und eine objektorientierte SPS-Programmierung ermöglicht.

Betriebssysteme

Der integrierte Hypervisor und die leistungsstarke Quad-Core-CPU ermöglicht den parallelen Betrieb mehrerer Betriebssysteme. Dies erhöht deutlich die Effizienz und Flexibilität Ihrer Anwendungen.

Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten der Vario-X IPC Lösung

Von Datenspeicherung und HMI-Visualisierung bis hin zu Edge-Computing und Cloud-Anbindung – der Vario-X Controller bietet eine nahtlose Integration vom Sensor bis in die Cloud. Sie möchten Ihre industrielle Automatisierung optimieren?

HIER ENTLANG   Download Broschüre (PDF)

Programmierung

Unser Programmierservice bietet umfassende Unterstützung, von Beratung bis zur vollständigen Übernahme der Programmieraufgaben.

Helpdesk

Unser engagiertes Helpdesk-Team steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten und technischen Support zu bieten, damit Ihr Betrieb reibungslos läuft.

Remote Service

Mit unserem Remote-Service können wir schnell auf Probleme zugreifen, diese diagnostizieren und Lösungen implementieren oder vorschlagen, um Ausfallzeiten zu minimieren und Ihre Produktivität zu maximieren.

Field Service

Our qualified team of engineers are ready to provide on-site support when you need it. From installation to maintenance, we are there for you.

Vario-X IPC Assembly

CPU: Intel Atom x6414RE (4 x 1,5 Ghz; 1,5 MB cache)

RAM: 8 GB LPDDR4x mit bis zu 4267 MT/s

Flash: 32 GB eMMC 5.1

Speicher: 128 GB SSD (optional 1 TB)

Speicherkarte: 16 GB micro SD-Karte

Betriebssystem: Linux Yocto

Software: CODESYS V3 PLC runtime

Integrierte Sensoren: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Vibration

Schutzart: IP65

IPC-Modul der Automatisierungsplattform
  • 2x Industrial Ethernet Ports
  • 2x weitere Industrial Ethernet Ports
  • 2x Gigabit Ethernet Ports
  • 1x HMI Port (Ethernet + 24 VDC), 1x serielle Schnittstelle

FeedIn Module der Vario-X Automatisierungsplattform
  • 1x 24 VDC Eingang
  • 1x 24 VDC Ausgang
  • 1x EtherCAT Port
  • 1x Gigabit Ethernet Port

Backplane der Vario-X Automatisierungsplattform
  • Verteilung von Schutzkleinspannung, Feldbus und Gigabit-Ethernet zu den montierten Geräten
  • Integrierte Maschinenbauprofile zur Befestigung und Verwendung von Zubehör

Industrielle Automatisierung mit Murrelektronik

Der innovative Vario-X Controller ist ein zentraler Baustein unserer Vision, die industrielle Automatisierung zu revolutionieren. Konzipiert für die dynamischen Herausforderungen von Industrie 4.0, verbindet er klassische Steuerungsfunktionalitäten mit modernstem Edge-Computing und schafft so eine solide Basis für zukunftssichere und effiziente Betriebsabläufe. Seine Kompatibilität mit einer Vielzahl von Netzwerk- und Kommunikationsprotokollen macht ihn zu einer äußerst anpassungsfähigen Lösung, die in vielen Automatisierungsszenarien zum Einsatz kommt. Als Ihr Partner für Automatisierungstechnik stehen wir Ihnen mit einem umfassenden Serviceangebot zur Seite, damit Ihre Anforderungen in jeder Phase Ihres Betriebs effizient erfüllt werden. Setzen Sie auf Murrelektronik, um Ihre Automatisierungsprozesse heute und in Zukunft zu optimieren.

Jetzt sind Sie dran…

Seien auch Sie offen für die Zukunft der Automatisierung. Kontaktieren Sie uns noch heute, um zu erfahren, wie Ihre Produktion von der Leistungsfähigkeit und Flexibilität des Vario-X profitieren kann.

Bitte geben Sie das Ergebnis der Rechenaufgabe oben ein.
captcha
* Pflichtfeld
Karriere
Werden Sie Teil des Teams!
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…