Connected future
Mit Vario-X installieren Sie dezentral und flexibel, ganz ohne Schaltschrank. In Kombination mit dem digitalen Zwilling, können Sie Ihre Maschine in der Fahrzeugfertigung vor der Inbetriebnahme virtuell testen und optimieren. Bleiben Sie wettbewerbsfähig und reagieren Sie schnell auf neue Anforderungen in der Automobilidustrie.
Vario-X liefert alles, was Sie für eine dezentrale Installation ohne Schaltschrank benötigen. Dank der modularen Bauweise fügen Sie einzelne Komponenten mühelos hinzu oder tauschen sie aus, wie in einem Baukastensystem.
Das Herz der Vario-X Automatisierungsplattform bildet die Vario-X Station. Auf der Backplane platzieren Sie die benötigten Module, was maximale Flexibilität bei der Installation ermöglicht.
Vario-X ist ein offenes System, das nahtlos Komponenten von Drittanbietern integriert. Es bietet Flexibilität und Interoperabilität, sodass Sie verschiedene Technologien nutzen und anpassen können, um die ideale Lösung für Ihr Unternehmen zusammenzustellen.
Vario-X liefert alles, was Sie für eine dezentrale Installation ohne Schaltschrank benötigen. Dank der modularen Bauweise fügen Sie einzelne Komponenten einfach hinzu oder tauschen sie aus, wie in einem Baukastensystem. So installieren Sie verschiedenste Maschinen mühelos. Greifen Sie einfach zu den passenden Bausteinen.
Bei uns finden Sie maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anwendung. Wählen Sie aus unserem breiten Produktspektrum – von Steckverbindern über I/O-Systeme und Stromversorgungen bis hin zu Netzwerklösungen und dem Vario-X System.
Verlassen Sie den Schaltschrank und betreten Sie das Feld. Das Vario-X System setzt auf Dezentralisierung. Hardware, Software und Installationskonzept arbeiten nahtlos zusammen – vom Automatisierungssystem über Stromversorgungen, Netzwerklösungen und I/O-Systeme bis zu Steckverbindern.
Ein digitaler Zwilling ermöglicht die virtuelle Inbetriebnahme von Maschinen, was Zeit und Kosten spart, Fehler reduziert und die Effizienz sowie Flexibilität in der Produktion erhöht.
Hardware Simulation
Elektrische Simulation
Software Simulation
Testen Sie Ihre Produktionsanlagen und Maschinen in einer simulierten Umgebung, bevor sie real aufgebaut werden. Die Simulation erkennt und behebt Fehler frühzeitig, verkürzt die Inbetriebnahmezeit und senkt die Kosten.
Prozessoptimierung
Zustandsüberwachung
Machine learning
Der digitale Zwilling vereinfacht die Implementierung, indem er potenzielle Probleme frühzeitig sichtbar macht. Er verkürzt die Inbetriebnahmezeit, da Systeme vor der physischen Umsetzung optimiert werden können.
Beim Erstellen der Stromlaufpläne verringert sich der Aufwand, da weniger Planung nötig ist. Ein Verdrahtungsplan für die Einzeladern entfällt. Stattdessen plant man mit vorkonfektionierten Steckverbindern und Modulen.
Durch die dezentrale Installation entfallen Komponenten wie DIN-Schiene, Klemmblöcke und Schaltschrankdurchführungen. So verringert sich die Anzahl der benötigten Teile und Lieferanten.
Dank standardisierter Bauteile können auch ungelernte Kräfte die Anlage installieren. Eine bestehende Anlage lässt sich damit schnell und einfach erweitern.
Vorgefertigte Softwarebausteine oder eine individuell programmierte Lösung helfen Ihnen, die Maschine entsprechend Ihren Anforderungen zu installieren.
Auch unqualifizierte Kräfte können die Anlage in Betrieb nehmen. Die geringere Fehleranfälligkeit steigert den Output und beschleunigt den ROI.
Klare LED-Anzeigen zeigen Fehler schnell an. Man tauscht die defekten Komponenten, und die Anlage läuft wieder. So minimiert man die Ausfallzeiten.
Der Einsatz von Elektrik statt Pneumatik ermöglicht radikale Verbesserungen in jeder Hinsicht. Mit Vario-X geht der Umstieg einfach und nachhaltig – Energieeffizienz steigern, CO₂-Emissionen reduzieren und höhere Produktivität sind damit keine leeren Buzzwords mehr.
Vario-X bietet eine außergewöhnliche Flexibilität im Anlagendesign und erlaubt eine maßgeschneiderte Gestaltung der Produktionslinie nach ihren Anforderungen und Wünschen. Anlagen können individuell und flexibel angepasst werden, was die Produktionsprozesse deutlich vereinfacht und beschleunigt.
Die Backplane trägt die Module der Vario-X Station. Man kann die Module nebeneinander montieren. Sie verteilt Versorgungsspannung, Schutzkleinspannung, Feldbus und Gigabit-Ethernet an die montierten Geräte.