Vario-X Automotive Use Case | Murrelektronik

Use case

Elektrik statt Pneumatik

Der Einsatz von Elektrik statt Pneumatik ermöglicht radikale Verbesserungen in jeder Hinsicht. Mit Vario-X geht der Umstieg einfach und nachhaltig – Energieeffizienz steigern, CO₂-Emissionen reduzieren und höhere Produktivität sind damit keine leeren Buzzwords mehr.

0
 
%
Weniger Energieverbrauch
0
 
%
Höhere Produktivität
0
 
%
Weniger Bauteile

Less energy consumption

Increase energy efficiency, reduce CO₂ emissions and minimize losses with the Vario-X system - an innovative solution for lower energy consumption and better controllability in industrial applications.

Up to 85 % less power consumption

0.028 kWh
0.028 kWh
with Vario-X and Electric Drives*
0.55 kWh
0.55 kWh
with compressed air*

Geringere Verluste

Elektrische Antriebe arbeiten fast verlustfrei. Pneumatische Anlagen verlieren oft Druckluft durch schwer auffindbare Leckagen. Diese Verluste entfallen beim Einsatzo von Vario-X.

Wenig Grundverbrauch

Im Vergleich zu pneumatischen Lösungen haben elektrische Greifer einen niedrigeren Standbyverbrauch.

More sustainability

Up to 60% less CO₂ equivalents [E−4 kg CO2 eq]

10,9 ø
10,9 ø
CO₂ emissions per cycle with Vario-X and electric drive technology
26,8 ø
26,8 ø
CO₂ emissions per cycle with compressed air
0
 
%
Climate change
0
 
%
Particulate matter formation
0
 
%
Shortage of raw materials (fossil)

Einfaches Anlagendesign

Vario-X reduziert den Bedarf an Sensoren und Kabeln, vereinfacht die Integration durch Standardisierung und ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme dank Plug-and-play.

Weniger Leitungen und Sensoren

Up to 75 % fewer cables and sensors

24 pcs.
24 pcs.
Components required for 8 power clamps with Vario-X
92 pcs.
92 pcs.
Components required for 8 pneumatic clamps

Einfaches Skalieren und Erweitern

Elektrische Greifer lassen sich mit Vario-X problemlos in bestehende Systeme integrieren. Änderungen oder die Skalierung eines Systems sind einfach umzusetzen, da keine komplexen pneumatischen Leitungen erforderlich sind.

Unabhängig steuerbar

Mit Vario-X können elektrische Greifer unabhängig gesteuert werden, während pneumatische Greifer auf ein zentrales Druckluftsystem angewiesen sind.

Increased productivity

Using the Vario-X system revolutionizes production and significantly increases productivity. The ability to produce multiple models on a single system without changeover times maximizes efficiency. Lower failure rates through predictive maintenance increase system availability and minimize downtime.

0.8 min.
0.8 min.
Teach-in time for servo-electric grippers
7 min.
7 min.
Teach-in time with pneumatic grippers

Teach-In statt Shimsen

Elektrische Greifer lassen sich leicht per Software parametrieren, um Greifpositionen und -kräfte festzulegen. Mit Vario-X wird das Teach-In-Verfahren besonders einfach und erlaubt eine schnelle, präzise Anpassung der Greifer ohne manuelle Eingriffe.

Datengetriebene Optimierung

Live Daten und Built-in-Sensorik

Servoelektrische Greifer benötigen keine externe Sensorik. Das System liefert Live-Daten, überwacht ständig die Position des Greifers und ermöglicht so Rückschlüsse über die Qualität des Werkstücks.

Predictive Maintenance

Mit Vario-X wird der Zustand der Greifer kontinuierlich überwacht. Wartungsarbeiten können dadurch vorausschauend geplant und unerwartete Ausfälle vermieden werden.

Parametrieren statt Programmieren

Anstatt komplexer und zeitaufwendiger Programmierung, können Systemkomponenten mit Vario-X einfach über eine benutzerfreundliche Schnittstelle parametriert werden. Dies bedeutet, dass Einstellungen und Anpassungen schnell und intuitiv vorgenommen werden können, ohne tiefgehende Programmierkenntnisse zu erfordern.

Gesunde Arbeitsumgebung

Systeme ohne Druckluft verbessern die Arbeitsbedingungen und verringert gesundheitliche Risiken, da der Lärmpegel deutlich reduziert wird und Luftverschmutzung durch Leckagen im Druckluftsystem entfallen.

Geringere Lärmbelastung

Vario-X senkt den Lärmpegel erheblich. Pneumatiksysteme erzeugen oft viel Lärm, wenn sich komprimierte Luft schnell ausdehnt und durch Ventile und Bauteile strömt. Diese Geräusche stören nicht nur, sondern schädigen auch das Gehör bei längerer Einwirkung.

Weniger Luftverschmutzung

Vario-X verbessert die Luftqualität für Mitarbeitende. Druckluft setzt oft Ölpartikel frei, die die Luft verschlechtern und ein Gesundheitsrisiko darstellen, besonders für jene, die in solchen Umgebungen arbeiten.

Sprechen Sie mit einem Experten

Bitte geben Sie das Ergebnis der Rechenaufgabe oben ein.
captcha
* Pflichtfeld
Karriere
Werden Sie Teil des Teams!
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…