Effiziente Netzwerkinstallationen | Murrelektronik

23. Juli 2018

Effiziente Netzwerkinstallationen

Maschinen und Anlagen werden immer enger miteinander vernetzt. Ethernet-basierte Automatisierungslösungen gewinnen dabei an Bedeutung. Ein Topthema ist die Umstellung von PROFIBUS auf PROFINET, da sich mit Switchen flexible Sternstrukturen realisieren lassen. Ganz zwangsläufig nimmt die Anzahl der Ethernet-Komponenten in Maschinen und Anlagen zu. Murrelektronik bietet die geeigneten Komponenten, um Ethernet-Module wirtschaftlich und zielstrebig miteinander zu vernetzen: Leistungsstarke Switche und ein breites Sortiment an Anschlussleitungen.

Murrelektronik Switche

Von solider Basisfunktionalität bis zu enormer Funktionsvielfalt

Switche von Murrelektronik stehen in einem umfangreichen Portfolio zur Verfügung. Unmanaged Switches decken Basisfunktionalitäten solide zu einem vorteilhaften Preis-Leistungs-Verhältnis ab, Varianten wie die PROFINET Managed Switches bieten einen maximalen Funktionsumfang.

  • Optimierung der Flexibilität in der Verdrahtung und Reduzierung der Komplexität von Installationslösungen
  • Einfache Einblicke in die Kommunikation und unkomplizierter Anschluss an Netzwerk-Analysetools oder an integrierte Webserver
  • Verlagerung der Koppelebene ins Feld und Platzreduzierung im Schaltschrank durch kompakte und robuste IP67-Varianten

Komplettes Portfolio von Ethernet-Steckverbindern

Murrelektronik ist Spezialist für Anschlussleitungen und bietet ein breites Sortiment an Leitungen für die Verdrahtung von Ethernet-Systemen:

  • aus der Office-Welt ins raue industrielle Feld: Lösungen für IP20-Anwendungen (RJ45) und IP67-Anwendungen (M12)
  • gewinkelte IP20-Varianten für handwerklich elegante und platzsparende Installationen
  • vorkonfektionierte Leitungen in beliebigen Längen und in jeder Variante, schon ab Stückzahl eins
  • zusätzliche Flexibilität durch selbstkonfektionierbare Leitungen
  • 360° Vollschirmung für Sicherheit in der Datenübertragung

Ein weiteres Highlight: Die x-kodierte Gigabit-Leitungen von Murrelektronik übertragen bis zu 10 GBit/s und sorgen damit für Datendurchsatz in Höchstgeschwindigkeit.

Downloads

Neuigkeiten aus unserem Unternehmen

In nur wenigen Klicks zur Bestellung - Warenkorb automatisch befüllen und Zeit sparen

Wussten Sie schon? Unsere Easy-Import-Export Funktion erlaubt es Ihnen jetzt noch effizienter mit unserem Onlineshop zu arbeiten. Sie haben die Möglichkeit mithilfe von Kopieren…

Mehr erfahren

Industrie 4.0 Innovation Award 2023 – Vario-X auf dem Siegertreppchen

​D​er VDE VERLAG hat in Zusammenarbeit mit ZVEI und dem Standardization Council Industrie 4.0 zum achten Mal den „Industrie 4.0 Innovation Award 2023“ verliehen. Eine Experten Jury…

Mehr erfahren

Leistungsstarkes Multitalent

Murrelektronik bietet mit dem Vario-X Controller einen robusten und zuverlässigen Industrie-PC für anspruchsvolle Anwendungen in Produktion und Fertigung.

Mehr erfahren

Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…