Mico67 – Lastkreiskontrolle im Feld | Murrelektronik

17. Oktober 2023

Mico67 – Lastkreiskontrolle im Feld

So früh wie nötig, so spät wie möglich: Intelligentes Abschaltverhalten kennzeichnet Mico das Stromversorgungssystem von Murrelektronik. Mico67 ergänzt dezentrale Installationslösungen und verlagert die Lastkreiskontrolle vom Schaltschrank an den Ort des Geschehens.

Für den elektronischen Überstromschutz bietet Murrelektronik nun zwei neue Module aus der Mico-Produktfamilie. Die Module mit der Schutzart IP67 eignen sich für Anwendungen, in denen viele Sensoren und Aktoren mit ähnlichen Ansprüchen abgesichert werden. Durch die Einspeisung mit einem M12-L-Stecker lassen sich die Module mit bis zu 16A versorgen und je nach Variante auch weiterleiten. Jedes Modul ist mit 4x M12-A-kodierten NEC Class 2 Ports ausgestattet, die je nach Variante mit 2A oder 4A abgesichert sind. Das ermöglicht völlig neue Installationskonzepte für den Aufbau von Stromversorgungslösungen.

Es ist keine Konfektion notwendig, außerdem sind die Module temperaturresistent und besonders platzsparend konstruiert. LEDs zeigen den Betriebszustand je Port an und machen durch Blinken aufmerksam, wenn eine Auslastung von 90 Prozent erreicht ist. Bei Überlast oder Kurzschluss blinken die LEDs rot und Mico67 schaltet den betroffenen Port sofort ab. Durch Trennen der Eingangsspannung ist ein einfacher Reset möglich.

Neuigkeiten aus unserem Unternehmen

In nur wenigen Klicks zur Bestellung - Warenkorb automatisch befüllen und Zeit sparen

Wussten Sie schon? Unsere Easy-Import-Export Funktion erlaubt es Ihnen jetzt noch effizienter mit unserem Onlineshop zu arbeiten. Sie haben die Möglichkeit mithilfe von Kopieren…

Mehr erfahren

Industrie 4.0 Innovation Award 2023 – Vario-X auf dem Siegertreppchen

​D​er VDE VERLAG hat in Zusammenarbeit mit ZVEI und dem Standardization Council Industrie 4.0 zum achten Mal den „Industrie 4.0 Innovation Award 2023“ verliehen. Eine Experten Jury…

Mehr erfahren

Leistungsstarkes Multitalent

Murrelektronik bietet mit dem Vario-X Controller einen robusten und zuverlässigen Industrie-PC für anspruchsvolle Anwendungen in Produktion und Fertigung.

Mehr erfahren

Karriere
Werden Sie Teil des Teams!
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…