Feldbusleitungen M8, M12 und RJ45 | Murrelektronik

Feldbusleitungen

Von AS-Interface über Ethernet bis Profibus

Murrelektronik bietet ein umfangreiches Anschlusszubehör für Feldbusinstallationen, mit Varianten für M8, M12 und RJ45. Die Leitungen sind hochflexibel und mit einer 360° Vollschirmung versehen. Das vermeidet das Einwirken von EMV-Einflüssen auf die Datenübertragung

Riesiges Produktprogramm für alle Applikationen

  • als Verbindungsleitungen und mit freiem Leitungsende
  • selbstkonfektionierbar und als umspritzte Varianten
  • hochbeständige PUR-Umspritzungen für den Einsatz in rauer Umgebung
  • mit geraden und gewinkelten Steckern
  • 360° Vollschirmung

Das könnte Sie auch interessieren

Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…