Bei Murrelektronik finden Sie die größte Auswahl an 100 % geprüften Steckverbinder und Kabeln, in allen Formen, Farben und Größen. Und wenn Ihre perfekte Lösung noch nicht existiert? Dann entwickeln wir sie.
Steckverbinder und Kabel garantieren den Fluss von Signal, Data und Power. Jede zuverlässige Verbindung macht den Unterschied zwischen Stillstand und planbarer Produktivität - und deshalb ist höchste Qualität für uns alternativlos.
Für jede Anforderung den richtigen Steckverbinder – immer und überall.
Das ist unser Versprechen an Sie, welches wir dank unserer 4 globalen Fertigungsstandorte kompromisslos erfüllen - auch bei hohen Stückzahlen.
Bei uns finden Sie Kabeltypen für jede Anwendung. Egal ob 30 cm oder 100 m, PVC oder PUR - bei uns bekommen Sie jeden Kabeltyp bereits ab 1 Stück.
Jeder Steckverbinder und jedes Kabel ist darauf ausgelegt, auch in widrigsten Umgebungen zu funktionieren. Mit uns läuft Ihre Automatisierung jederzeit störungsfrei, effizient und langlebig.
Durch die dezentrale Montage direkt im Feld, können Sie auf Schaltschränke verzichten und machen Ihre Installation flexibler und robuster gegen Ausfälle. Schnellere Inbetriebnahme, einfache Wartung, Nachhaltigkeit durch einfaches Skalieren und Nachrüsten – Das sind nur einige der vielen Vorteile einer dezentralen Systemlösung.
SPS und IPC mit Vario-X
Schaltschranklos und dezentral
Steckverbinder und Kabel für Signal, Daten und Power
Leuchtelemente, Eingabegeräte und Motoren
Wir glauben fest daran, dass Installations¬technik einfach sein muss. Sie haben Besseres zu tun, als den richtigen Stecker zu suchen, oder komplizierte Montagen zu jonglieren. Sie brauchen Zeit für das, was Sie wirklich voranbringen wollen – egal in welcher Branche.
Bei uns erwarten Sie lösungsorientierte Berater die zuhören, nachfragen und mit Ihnen gemeinsam Ihre perfekte Installationslösung entwickeln. Wir kennen regionale Anforderungen und helfen Ihnen diese zu erfüllen.
Wir halten die am gängigsten Stecker und Kabel immer zur sofortigen Verfügung für Sie auf Lager. Dadurch können Sie sich auf kurze Lieferzeiten verlassen, auch in Zeiten großer Nachfrage.
Sprechen Sie mit einem unserer Experten und erleben Sie mit Murrelektronik, wie einfach Automatisierung sein kann.