Eco-Rail-2 Netzgerät mit UL-Zulassung | Murrelektronik

Eco-Rail-2

Netzgeräte mit Basisfunktionalität

Das Wesentliche im Fokus

Netzgeräte der Baureihe Eco-Rail-2 bieten Unternehmen im Maschinen- und Schaltschrankbau die Möglichkeit, ihre Verbraucher flexibel und wirtschaftlich mit Energie zu versorgen. Sie liefern Basisfunktionalität und helfen, die Gesamtkosten im Schaltschrank im Auge zu behalten.

In unterschiedlichsten Varianten

Die Baureihe Eco-Rail-2 ist mit fünf Geräten in Varianten von 1,3 bis 20 A variabel aufgestellt. Die Ausgangsspannung der Geräte kann von 23 bis 28 V eingestellt werden, um beim Verbraucher – unabhängig von der Länge der Zuführungsleitung – die benötigte Spannung zu liefern. Durch Reihenschaltung zweier Netzgeräte kann die Ausgangsspannung auf 48 V erhöht werden.

Eco-Rail-2 steht für

  • Wirtschaftlichkeit durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • weltweite Einsatzmöglichkeiten durch UL-Zulassung
  • Flexibilität durch Variantenvielfalt und einstellbare Ausgangsspannung
  • exzellente Netzausfallüberbrückungszeit von mehr als 40 Millisekunden
  • praktische Handhabung bei Montage und Inbetriebnahme

Das könnte Sie auch interessieren

Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…