Schaltnetzteil Emparro HD – Heavy Duty | Murrelektronik

Emparro HD – Heavy Duty

Perfekt für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen

Das Schaltnetzteil Emparro HD ist auf den Einsatz unter besonders anspruchsvollen Umgebungsbedingungen abgestimmt und dort ein Garant für zuverlässige Stromversorgung

Das bevorzugte Einsatzgebiet für Emparro HD sind Bereiche, in denen Netzgeräte zwar in einem Schaltschrank untergebracht werden können, aber dennoch vielfältigen äußeren Einwirkungen ausgesetzt sind; zum Beispiel auf Spreadern (Hebezeuge zum Umschlagen von Containern), Baukränen oder Anlagen der betrieblichen Fördertechnik. Die Netzgeräte befinden sich oft auf beweglichen Teilen, sie werden hohen Induktionsspannungen oder Witterungseinflüssen wie extremen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt.

Emparro HD liefert unter extremen Einflüssen zuverlässig Strom

  • hohe Schwing- und Schockresistenz dank Vollverguss und kompaktem Aufbau
  • maximale Überspannungsfestigkeit als wirksamer Schutz vor Induktionsspannungsspitzen oder Blitzeinschlägen in der näheren Umgebung
  • werkzeuglose Anschlusstechnik durch großdimensionierte Leash-Terminal-Klemmen
  • hoher Wirkungsgrad selbst bei extremen Temperaturen von −40 bis +80 °C

Das könnte Sie auch interessieren

Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…