Emparro® Schaltnetzteil | Murrelektronik

Emparro®

Premium Power

Schaltnetzteile für die geregelte Stromversorgung

Die Emparro-Schaltnetzteile von Murrelektronik weisen einen beeindruckenden Wirkungsgrad von bis zu 95 Prozent auf. Jeder Prozentpunkt an Wirkungsgrad spart Ihnen in Ihrer Anlage bares Geld und erhöht die Maschinenverfügbarkeit um ein Vielfaches.

Wirkungsgrad bis zu 95 Prozent

  • 150 Prozent Power Boost für mindestens vier Sekunden
  • Metallgehäuse mit optimalen EMV-Eigenschaften
  • Derating erst bei 60 °C
  • sehr geringe Baubreite
  • hohe Netzausfall-Überbrückungszeit
  • mit sieben Varianten die Lösung für viele Anwendungen
  • dauerhaft 20 Prozent überlastfest
Current Limiter
Eingangsspannung
Hoher MTBF-Wert
Power Boost
Wirkungsgrad
Schutz vor Beschädigungen durch Überlasten

Im Überlastfall wird die Ausgangsspannung über einen konstanten Strom geregelt. Der Strom wird auf 100 Prozent des Nennstroms (oder im Power Boost Modus auf 150 Prozent) beschränkt. Das schützt das Schaltnetzteil zuverlässig vor Beschädigungen durch Überlasten.

Als Global Player weltweit im Einsatz

Mit seinem breiten Eingangsspannungsbereich ist Emparro hervorragend für den weltweiten Einsatz geeignet.

Hoher MTBF-Wert

Emparro weißt einen besonders hohen MTBF-Wert auf. MTBF steht für Mean Time Between Failures und beschreibt die mittlere Dauer zwischen Ausfällen.

Murrelektronik power boost pictogram
Das Starthilfe-Gerät

Für den Zeitraum, der zum Starten von größeren Lasten und Kapazitäten benötigt wird, liefert das Gerät bis zu 150 Prozent Leistung. Dadurch wird kein zweites Gerät benötigt.

Murrelektronik Efficiency pictogram
Hochgradig effizient

Die minimale Verlustleistung gewährleistet dauerhaft reduzierte Betriebskosten. Die geringere Abwärme sorgt für eine lange Lebensdauer der Geräte selbst sowie der umliegenden Komponenten. Kompakt-Schaltschränke können aufgrund der reduzierten Wärmeentwicklung kleiner dimensioniert werden.

Das könnte Sie auch interessieren

Karriere
Werden Sie Teil des Teams!
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…