3-phasige Emparro-Schaltnetzteile | Murrelektronik

Emparro® 3~

Premium Power

Zuverlässig und leistungsstark

Die 3-phasigen Emparro-Schaltnetzteile für 24-V-Anwendungen sind wertvolle Bausteine für erstklassige Systeme der Stromversorgung. Sie sind nicht nur bemerkenswert zuverlässig, sondern mit einer eingebauten Leistungsreserve auch außergewöhnlich leistungsstark. Und dabei kommen sie auch noch mit besonders wenig Platz im Schaltschrank aus.

  • MTBF-Wert von etwa 1.000.000 Stunden
  • integrierter Gasableiter
  • Wirkungsgrad bis zu 95 Prozent
  • dauerhaft 20 Prozent überlastfest
  • Power-Boost-Funktion mit 150 Prozent Leistung für bis zu 5 Sekunden
  • Hyper-Boost-Funktion mit 400 Prozent Leistung für bis zu 20 ms
  • minimaler Platzbedarf
2-Phasen-Betrieb
Current Limiter
Eingangsspannung
Hoher MTBF-Wert
Meldekontakt und LED
Parallelmodus
Power Boost
Semi F47
Wirkungsgrad
Dauerhafter 2-Phasen-Betrieb

Beim Ausfall einer Phase arbeiten die auch mit zwei Phasen zuverlässig weiter, nicht nur kurzfristig, sondern dauerhaft.

Schutz vor Beschädigungen durch Überlasten

Im Überlastfall wird die Ausgangsspannung über einen konstanten Strom geregelt. Der Strom wird auf 100 Prozent des Nennstroms (oder im Power Boost Modus auf 150 Prozent) beschränkt. Das schützt das Schaltnetzteil zuverlässig vor Beschädigungen durch Überlasten.

Als Global Player weltweit im Einsatz

Mit seinem breiten Eingangsspannungsbereich ist Emparro hervorragend für den weltweiten Einsatz geeignet.

Hoher MTBF-Wert

Emparro weißt einen besonders hohen MTBF-Wert auf. MTBF steht für Mean Time Between Failures und beschreibt die mittlere Dauer zwischen Ausfällen.

Eindeutige Signalisierung

Ein Meldekontakt informiert über Überspannung, Kurzschluss und Temperatur. Eine LED zeigt den Betriebszustand an.

Noch mehr Leistung

Zur Erhöhung der Leistung können bis zu fünf Schaltnetzteile parallel geschaltet werden, ohne dass sie hinsichtlich Leitungslängen oder Leitungsquerschnitten aufeinander abgeglichen werden müssen. Der Parallelmodus wird per Schalter aktiviert – einfach und unkompliziert.

Murrelektronik power boost pictogram
Das Starthilfe-Gerät

Für den Zeitraum, der zum Starten von größeren Lasten und Kapazitäten benötigt wird, liefert das Gerät bis zu 150 Prozent Leistung. Dadurch wird kein zweites Gerät benötigt.

Murrelektronik semi F47 pictogram
Stabile Ausgangsspannung

Bei Produkte, die nach Semi F47 standardisiert sind, ist eine stabile Ausgangsspannung gewährleistet, auch bei Spannungseinbrüchen.

Murrelektronik Efficiency pictogram
Hochgradig effizient

Die minimale Verlustleistung gewährleistet dauerhaft reduzierte Betriebskosten. Die geringere Abwärme sorgt für eine lange Lebensdauer der Geräte selbst sowie der umliegenden Komponenten. Kompakt-Schaltschränke können aufgrund der reduzierten Wärmeentwicklung kleiner dimensioniert werden.

Das könnte Sie auch interessieren

Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…