MICO Classic, Intelligente Stromverteilung | Murrelektronik

MICO Classic

Intelligente Stromverteilung

Überwachen, erkennen, abschalten

MICO Classic ist das intelligente Stromversorgungssystem von Murrelektronik für Anwendungen im 24-VDC-Bereich. Das Abschaltverhalten ist ausgelegt, dass so früh wie nötig, aber so spät wie möglich abgeschaltet wird. Die Module überwachen Ströme auf bis zu vier Kanälen, signalisieren Grenzlasten und lösen bei Kurzschlüssen oder Überlasten konsequent aus.

Die elektronische Lastkreiskontrolle für 24 V DC

  • zwei oder vier Ausgangskanäle
  • einstellbare Strombereiche
  • Fern-Einschalten über ein 24-VDC-Signal
  • potenzialfreier Meldekontakt
  • minimale Verlustleistung
  • temperaturunabhängig
  • optimales Abschaltverhalten: so früh wie nötig, so spät wie möglich
90-Prozent-Frühwarnung
Einschaltkapazität
Federkraftanschlusstechnik
Fehlersuche
Integriertes Brücksystem
Kaskadiertes Anschalten
Weltweiter Einsatz
Murrelektronik warning notice pictogram
Ausfällen frühzeitig vorbeugen

Werden an einem Kanal 90 Prozent des eingestellten Laststroms erreicht, dann erfolgt eine Warnmeldung. So kann dem Ausfall von Kanälen durch erhöhten Strombedarf im laufenden Betrieb, beispielsweise durch den Verschleiss von Ventilen oder Motoren, frühzeitig vorgebeugt werden.

Bis zu 20000 µF

Pro Kanal können bis zu 20000 µF geladen werden. So ist es problemlos eine Vielzahl von stark kapazitativen Verbrauchern überwacht werden.

Wartungsfrei und vibrationsresistent

Anschlussklemmen in Federkrafttechnik erlauben eine Installation in kürzester Zeit. Sie sind wartungsfrei und vibrationsresistent. Wartungsintervalle zum Nachziehen von Schraubklemmen entfallen.

Betriebszustand gespeichert

Das Modul speichert den Betriebszustand jedes Kanals, auch nach einem Spannungs-Reset. Das erleichtert die Fehlersuche, beispielsweise nach einer NOT-AUS-Situation.

Reduzierter Verdrahtungsaufwand

Mit dem integrierten Brücksystem können mehrere MICO-Module ohne Verdrahtungsaufwand miteinander verbunden werden. Damit reduziert sich der Installationsaufwand und das Fehlerpotenzial.

Murrelektronik delayed start up pictogram
Einschaltspitzen vermeiden

Durch zeitverzögertes (kaskadiertes) Einschalten der einzelnen Strompfade vermeidet MICO unerwünschte Einschaltstromspitzen. Dadurch können Netzgeräte mit geringerem Ausgangsstrom verwendet werden.

Murrelektronik worldwide applications pictogram
Umfangreiche Zulassungen

Die Module von Murrelektronik verfügen über umfangreiche Zulassungen. Das ermöglicht den weltweiten Einsatz und ist besonders für exportstarke Unternehmen wichtig.

Das könnte Sie auch interessieren

Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…