MICO Fuse, Intelligente Stromverteilung | Murrelektronik

MICO Fuse

Intelligente Stromverteilung

Kanäle mit geringerem Aufwand absichern

MICO Fuse ist die komfortable Alternative zum Einsatz einzelner Sicherungsklemmen. Das kompakte Modul verfügt über acht Fassungen für Glasrohrsicherungen, die von vorne bedient werden können. So können bis zu acht Kanäle abgesichert werden. Die Variante MICO Fuse 24 LED zeigt zusätzlich den Betriebszustand einzelner Kanäle mit roten und grünen LEDs an. Ein Summenmeldekontankt übermittelt hier aktuelle Statusinformationen an die Steuerung. Die Universalvariante MICO Fuse 250 deckt das gesamte Spektrum von 0 bis 250 V AC/DC ab.

Komfortable Überwachung mit Glasrohrsicherungen

  • acht von vorne bedienbare Ausgangskanäle
  • besonders platzsparend
  • gemeinsame Spannungseinspeisung für alle Kanäle
  • geringer Verdrahtungsaufwand
  • umfangreiche Möglichkeiten zur Kennzeichnung
  • Summenstrom bis zu 40 A
Federkraftanschlusstechnik
Weltweiter Einsatz
Wartungsfrei und vibrationsresistent

Anschlussklemmen in Federkrafttechnik erlauben eine Installation in kürzester Zeit. Sie sind wartungsfrei und vibrationsresistent. Wartungsintervalle zum Nachziehen von Schraubklemmen entfallen.

Murrelektronik worldwide applications pictogram
Umfangreiche Zulassungen

Die Module von Murrelektronik verfügen über umfangreiche Zulassungen. Das ermöglicht den weltweiten Einsatz und ist besonders für exportstarke Unternehmen wichtig.

Das könnte Sie auch interessieren

Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…