Netzentstörfilter für störungsfreien Betrieb | Murrelektronik

Netzentstörfilter

Störaussendungen verringern, Störfestigkeit erhöhen

Mehr Prozesssicherheit, höhere Anlagenverfügbarkeit

Netzentstörfilter sind ein wichtiger Bestandteil für den störungsfreien Betrieb von Anlagen und Maschinen. Sie verringern Störaussendungen und verbessern zugleich die Störfestigkeit gegen interne und externe Störungen. Murrelektronik bietet ein umfangreiches Filterprogramm.

  • verfügbar für 1- und 3-phasige Netze
  • für alle Feldbussysteme empfohlen
  • Überspannungsschutz mit Überwachung
  • DIN-Schienenmontage oder Schraubmontage
  • einfache Installation
Einheitliches Erscheinungsbild
Push-in Connections
Unverkennbar aus der Emparro-Reihe

Die Produkte aus der Emparro-Reihe sind nicht nur elektronisch optimal aufeinander abgestimmt. Durch ein einheitliches Erscheinungsbild schaffen sie auch optisch Struktur im Schaltschrank.

Significant Time Savings

Spring clamp terminals are designed so that connection wires can be easily inserted by hand from the front. The connection is permanent and never needs retightening. This is an easy way to make a safe connection while shortening installation time.

Das könnte Sie auch interessieren

Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…