Relais mit maximaler Funktionalität | Murrelektronik

Relais/Sicherheitsrelais

Vielseitig einsetzbar

Minimaler Platzbedarf – Maximale Funktion

Relais von Murrelektronik sind besonders schmal und bieten maximale Funktionalität. Durch integrierte LED-Anzeigen kann der aktuelle Schaltzustand zu jeder Zeit abgelesen werden. Umfangreiche Bezeichnungsmöglichkeiten sorgen für Ordnung im Schaltschrank. Bei schaltintensiven Anwendungen sind Relaismodule mit steckbarem Relaisbaustein interessant: Das verschlissene Schaltelement wird dabei ohne jeden Verdrahtungsaufwand ausgetauscht.

Mit MIRO SAFE+ bietet Murrelektronik sichere Schaltgeräte, die branchenübergreifend für Sicherheit sorgen. Sie sind die richtige Lösung, um hohe sicherheitstechnische Standards bis hin zu Performance Level e (PLe) nach EN 13849-1 zu erreichen. Mit MIRO SAFE+ können vielfältige Sicherheitslösungen wie z. B. NOT-AUS-, Schutztür-, Lichtgitter-, Zwei-Hand-, Schaltmatten- und Sicherheitsmagnetschalter-Überwachungen  realisiert werden.

100 Prozent geprüfte Murrelektronik-Qualität

  • integrierte LED-Anzeige
  • integrierte Bezeichnungsmöglichkeiten
  • integrierte Entstörung für das Relais, externe Entstörbauteile entfallen
  • mehr als 600 Varianten für hohe Flexibilität
  • Goldkontaktvarianten schalten auch geringste Ströme zuverlässig
  • Potenzialverteilung mit Steckbrücken reduziert den Verdrahtungsaufwand
Anschlusstechnik
Weltweiter Einsatz
Zahlreiche Alternativen

Bei der Anschlusstechnik stehen zahlreiche Varianten zur Verfügung, zum Beispiel Schraubtechnik, Federkrafttechnik oder die besonders zeitsparende Push-In-Federkrafttechnik. Diese Vielfalt macht es möglich, die zur Applikation am besten passende Variante auszuwählen.

Murrelektronik worldwide applications pictogram
Umfangreiche Zulassungen

Die Module von Murrelektronik verfügen über umfangreiche Zulassungen. Das ermöglicht den weltweiten Einsatz und ist besonders für exportstarke Unternehmen wichtig.

Das könnte Sie auch interessieren

Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…