Transformatoren von 20 VA bis 63 kVA | Murrelektronik

Transformatoren

MTS, MST, MET oder MTL

Die richtige Spannung für jede Anwendung

Transformatoren müssen flexibel sein, denn unterschiedliche Situationen erfordern unterschiedliche Spannungen. Die Produktpalette von Murrelektronik bietet diese Flexibilität. Mit zahlreichen Trenn-, Steuer- und Sicherheitstransformatoren findet sich die richtige Lösung für jeden Anwendungsfall. Die Murrelektronik-Transformatoren sind zuverlässig und sicher. Unterschiedliche Spannungen und umfangreiche Zulassungen machen den weltweiten Einsatz einfach.

Trenn-, Sicherheits- und Spartransformatoren

  • für den Leistungsbereich von 20 VA bis 63 kVA
  • weltweite Einsatzmöglichkeiten
  • flexibel und universell
  • einfache Montage
  • kundenspezifische Lösungen
  • hohe Fertigungskompetenz
  • kundennahe Fertigung in Europa und Asien
Federkraftklemmen
Kundenspezifische Varianten
Zulassungen
Einmal aufgelegt, dauerhaft verbunden

Verbindungen mit Federkraftklemmen sind dauerhaft sicher, auch beim Transport oder im vibrierenden industriellen Umfeld. Manche Monteure bevorzugen Schraubklemmen, auch diese gibt es bei den Murrelektronik-Transformatoren. Außerdem stehen Sicherungsklemmen (bis 10 A) zur Verfügung.

Maßgeschneidert für spezielle Anwendungen

Für spezielle Anwendungen entwickelt und fertigt Murrelektronik Transformatoren, die wie maßgeschneidert für die besonderen Anforderungen passen. Ein standardisierter Prozess sorgt für kurze Durchlaufzeiten.

Murrelektronik approvals pictogram
Alle wichtigen Zulassungen

Murrelektronik-Transformatoren sind bei UL nach Kategorie XPTQ2/8 „General Purpose“ und XOUR2/8 „Construction only“ zugelassen. Die GL-Zulassung für maritime Anwendungen kann auch bei kundenspezifischen Lösungen realisiert werden.

Das könnte Sie auch interessieren

Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…