IO-Link-Analog-Konverter | Murrelektronik

IO-Link-Analog-Konverter

IO-Link-Anbindung für analoge Sensoren und Aktoren

IO-Link-Analog-Konverter von Murrelektronik

Mit IO-Link-Analog-Konvertern schließen Sie analoge Sensoren und Aktoren unkompliziert an IO-Link-Master an.

Eine Reihe von Sensoren und Aktoren sind für den Einsatz in IO-Link-Anwendungen ausgelegt. Trotzdem müssen immer wieder auch klassische, analoge Sensoren und Aktoren in Installationskonzepte eingebunden werden. Am schnellsten, einfachsten und kostengünstigsten geht dies mit den IO-Link-Analog-Konvertern von Murrelektronik. Sie wandeln das Analogsignal auf das IO-Link-Protokoll um. Damit ist es möglich, unterschiedlichste Typen von analogen Geräten an einen IO-Link-Master anzuschließen.

Murrelektronik bietet ein breites Portfolio an IO-Link-Analog-Konvertern. Die Produktserie wurde jetzt mit IO-Link-Devices für die Temperatur-, Widerstands- und Single-Wire-Messung erweitert, um noch mehr Anwendungen lösen zu können. Multifunktionalität oder Plug & Play, Präzision und Schnelligkeit zeichnen die Produkte aus.

  • Macht jeden herkömmlichen analogen Standard-Sensor oder -Aktor IO-Link-fähig.
  • Störungsfreie Messwertübertragung dank digitaler Datenkommunikation mit ungeschirmten M12-Standardleitungen.
  • Schnelle und präzise Wandlung mit hoher Auflösung von 16 Bit.
  • Reduzierung der Varianten-Vielfalt durch Multi-Analog-Konverter: Multi-AI-I/U, Multi-RTD und Multi-Thermoelement.
  • Schneller, unkomplizierter Umstieg auf IO-Link per fest eingestellten Plug & Play Varianten.
  • Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten über IO-Link und LED-Anzeigen.
  • NEU: Single-Wire IO-Link-Analog-Konverter zum direkten Anschluss von analogen 3-Draht-Sensoren – ganz ohne Masse-Brücke im Steckverbinder.
  • NEU: Analog-Konverter für die Temperaturmessungen von Widerständen (RTD/PT) sowie Thermoelementen.

Das könnte Sie auch interessieren

Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…