IO-Link-Hubs: MVP8 & MVP12 | Murrelektronik

MVP8 und MVP12

Erweiterungsmodule für die Anbindung von digitalen Sensoren und Aktoren

IO-Link-Hubs MVP8 und MVP12 von Murrelektronik

Mit IO-Link-Hubs schließen Sie mehrere digitale Sensoren und Aktoren unkompliziert mit einer Standard-Sensorleitung an einem einzigen IO-Link-Master-Port an.

Im Zusammenspiel mit den IO-Link-Mastern MVK Pro und IMPACT67 Pro von Murrelektronik helfen die IO-Link-Hubs, Stillstandszeiten in Maschinen und Anlagen zu minimieren. Diagnosen werden detailgenau bis auf den einzelnen Kanal automatisch und ohne zusätzliche Parametrierung an die Steuerung übermittelt. Tritt ein Fehler auf, wird der betroffene Kanal des Hubs abgeschaltet. Die neuen, multifunktionalen DIO-Varianten mit bis zu 16 Kanälen machen die Hubs von Murrelektronik zu leistungsstarken Alleskönnern.

  • Bis zu 16 multifunktionale DIO-Kanäle für den universellen Einsatz.
  • Bis zu 2 A pro Ausgang.
  • M12- und M8-Varianten.
  • Maximal einfache und detaillierte Fehlererkennung bei Störungen (kanalgenau).
  • Erweiterte Kanaldiagnose.
  • Energie- und Live-Daten-Überwachung.
  • Unterstützt das Common Profile Identification and Diagnosis (I&D).
  • Schneller, unkomplizierter Umstieg auf IO-Link per fest eingestellten Plug & Play-Varianten – neben frei parametrierbaren Hubs.
  • Modul-ID-Option für Werkzeugwechsel-Anwendungen.
  • Unterstützt die schnellste IO-Link-Datenübertragungsrate COM 3.
  • Firmware-Updates können über den standardisierten IO-Link BLOB-Transfer ausgeführt werden.
  • Bewährtes, vollvergossenes und robustes Gehäuse in Kunststoff (IP65, IP67).

Das könnte Sie auch interessieren

Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…