Signal- und Maschinenleuchten mit LED | Murrelektronik

Leuchtelemente

Signal- und Maschinenleuchten in LED-Technik

Geringer Energieverbrauch, hohe Effizienz

Die Beleuchtungssysteme von Murrelektronik in langlebiger LED-Technologie verbrauchen wenig Energie. Die Signalsäulen Modlight50 Pro und Modlight70 Pro können modular mit unterschiedlichen Farbelementen zusammengesetzt werden – schnell und sicher mit Bajonettverschloss. 

Die Maschinenleuchten der Baureihe Modlight Illumix von Murrelektronik sorgen für die optimale Ausleuchtung von Maschinen und Anlagen mit wartungsfreier und langlebiger LED-Technologie in Tageslichtqualität.

Leuchtstark und leicht zu installieren

  • wartungsfrei und langlebig
  • energiesparende LED-Technologie
  • optimale Lichtausbeute
  • M12- oder Federkraftanschluss
  • modularer Aufbau
  • hohe Schutzart, bis zu IP69K
Kompakte Leuchten
M12-Anschlusstechnik
Praktische Montage
Murrelektronik compact status lights pictogram
Für beengte Verhältnisse

Comlight56, Modlight30 und Modlight Illumix Slim Line sind besonders kompakt und optimal für kleinere Anlagen und Maschinen geeignet. Die Leuchtelemente eignen sich zum Beispiel für den Einsatz direkt an Arbeitsplätzen.

Murrelektronik m connection technology pictogram
Solider Industriestandard

Der Anschluss mit M12-Anschlussleitungen birgt durchweg Vorteile: Das erprobte System ist Industriestandard, robust und zuverlässig. Murrelektronik bietet eine breite Produktpalette bei den M12-Anschlussleitungen, in unterschiedlichen Farben, Längen und Leitungsqualitäten.

Vielfältige Möglichkeiten

Die Leuchtelemente von Murrelektronik können einfach und schnell montiert werden. Dabei stehen unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung, zum Beispiel magnetische Lösungen oder Vorrichtungen für die Rohr- und Wandmontage.

Das könnte Sie auch interessieren

Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…