Das USV-Modul Emparro ACCUcontrol ergänzt das leistungsstarke Emparro-Stromversorgungssystem. Es schaltet bei einem Netzausfall unterbrechungsfrei auf Batteriebetrieb um und vermeidet Maschinenstillstände. Die Investition in ein USV-System amortisiert sich oft schon beim ersten vermiedenen Stillstand.
Externe Bleiakkus mit einer Kapazität von bis zu 40 Ah sorgen für eine langanhaltende Überbrückungszeit. Das USV-Modul gibt es in Varianten für 20 oder 40 A. Emparro ACCUcontrol kann ohne Werkzeug montiert werden und ist wartungsfrei. Die 20-A-Variante beansprucht mit einer Baubreite von nur 65 Millimetern außerordentlich wenig Platz im Schaltschrank.