Emparro67 - dezentrale Schaltnetzteile | Murrelektronik

Emparro67

Schaltnetzteile für dezentrale Installationskonzepte

Stromversorgung direkt am Verbraucher

Die Schaltnetzteile Emparro67 sind für den Einsatz im industriellen Feld konzipiert. Sie halten extremen Umgebungsbedingungen stand. Weil sie direkt am Verbraucher positioniert werden und die Wandlung von 230 V AC auf 24 V DC erst vor Ort geschieht, reduzieren sich Leistungsverluste deutlich. So sinken die Energiekosten. Ein Nebeneffekt ist: Schaltschränke können kleiner dimensioniert werden.

Konsequente Dezentralisierung

  • geringe Leitungsverluste
  • hoher Wirkungsgrad von bis zu 94,2 %
  • Active PFC
  • bis zu einer Umgebungstemperatur von 85 °C
  • extrem robustes Gehäuse und Vollverguss (IP67)
  • auch bei voller Belastung stets berührsicher
  • besonders flache und kompakte Bauform
Current Limiter
Eingangsspannung
Hoher MTBF-Wert
Power Boost
Schutzart IP67
Wirkungsgrad
Schutz vor Beschädigungen durch Überlasten

Im Überlastfall wird die Ausgangsspannung über einen konstanten Strom geregelt. Der Strom wird auf 100 Prozent des Nennstroms (oder im Power Boost Modus auf 150 Prozent) beschränkt. Das schützt das Schaltnetzteil zuverlässig vor Beschädigungen durch Überlasten.

Als Global Player weltweit im Einsatz

Mit seinem breiten Eingangsspannungsbereich ist Emparro hervorragend für den weltweiten Einsatz geeignet.

Hoher MTBF-Wert

Emparro weißt einen besonders hohen MTBF-Wert auf. MTBF steht für Mean Time Between Failures und beschreibt die mittlere Dauer zwischen Ausfällen.

Murrelektronik power boost pictogram
Das Starthilfe-Gerät

Für den Zeitraum, der zum Starten von größeren Lasten und Kapazitäten benötigt wird, liefert das Gerät bis zu 150 Prozent Leistung. Dadurch wird kein zweites Gerät benötigt.

Murrelektronik ip rated pictogram
Resistent gegen Umwelteinflüsse

Die Komponente ist staubdicht, gegen Berührung geschützt und gegen zeitweiliges Untertauchen (30 Minuten bei einem Meter Wassertiefe) geschützt.

Murrelektronik Efficiency pictogram
Hochgradig effizient

Die minimale Verlustleistung gewährleistet dauerhaft reduzierte Betriebskosten. Die geringere Abwärme sorgt für eine lange Lebensdauer der Geräte selbst sowie der umliegenden Komponenten. Kompakt-Schaltschränke können aufgrund der reduzierten Wärmeentwicklung kleiner dimensioniert werden.

Das könnte Sie auch interessieren

Karriere
Werden Sie Teil des Teams!
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…