Murrelektronik steht für Qualität–weltweit | Murrelektronik
Murrelektronik stands for quality – worldwide

Produktion
& Qualität

Quality Excellence

Egal um welches Produkt es geht, Murrelektronik steht für Qualität – weltweit. Deshalb wird an jedem Produktionsstandort auf den gleichen Fertigungslinien und mit gleichen Abläufen produziert. Ein globales Supply Chain Management sorgt für reibungslose Abläufe auf über 32.000 m² Fläche an unseren Produktions- und Logistikstandorten weltweit.

Unsere Produktions- und Logistik-Standorte

Die schnelle Lieferung von Produkten an unsere Kunden auf der ganzen Welt ist unser Ziel. Dafür setzen wir auf ein globales Produktionsnetzwerk und sind mit 5 Standorten in allen Schlüsselregionen präsent. Wir produzieren vor Ort für den lokalen Markt. Das ermöglicht kurze Wege und schnelle Lieferzeiten.

Kompetenzzentrum für Feldbussysteme:
Oppenweiler, Deutschland

Am Produktionsstandort Oppenweiler befindet sich – in unmittelbarer Nähe zur Entwicklung – die hochmoderne Fertigung für Feldbussysteme. Dabei sind die Fertigungsprozesse mindestens genau so modern wie die gefertigten Produkte - Industrie 4.0, Traceability der Produkte und Prozesse sowie Fertigung in Mensch-Maschine-Kollaboration bilden hier das gesamte Spektrum moderner Automatisierung ab.

Kernprodukte: Feldbusmodule für den IP20 und IP67-Bereich

Rundgang durch die Feldbus-Produktion

ISO 9001 - Zertifizierungsurkunde

Kompetenzzentrum für Steckverbinder:
Stollberg, Deutschland

Im Murrelektronik-Werk im Erzgebirge dreht sich alles um Kabel und Steckverbinder. Hier werden über 30.000 verschiedene Varianten entwickelt und gefertigt – und das in kürzester Zeit: Unter dem Kürzel MEX (Murrelektronik Express) werden Produkte mit verkürztem Durchlauf und hoher Priorität direkt auf den Kundenbedarf abgestimmt produziert.

Kernprodukte: M8-/M12-Rundsteckverbinder, Ventilsteckverbinder, Flanschsteckverbinder, M12 Power-Leitungen und M23 Motoranschlussleitungen

Rundgang durch die Steckverbinder-Produktion

ISO 9001 - Zertifizierungsurkunde

Kompetenzzentrum für Stromversorgungen:
Stod, Tschechien

Das tschechische Werk ist das flächenmäßig größte Werk im Murrelektronik-Verbund. Die meisten Produkte aus den Bereichen Stromversorgung- und Stromverteilung werden hier gefertigt. Neben der modernen Fertigung befindet sich hier auch das Entwicklung- und Konstruktionszentrum unserer Transformatoren.

Kernprodukte: Transformatoren, Netzgeräte, MICO, Interfacetechnik, Entstörtechnik, Steckverbinder

Rundgang durch die Transformatoren-Produktion

ISO 9001 - Zertifizierungsurkunde

Kompetenzzentrum Asia:
Shanghai, China

Um die Lieferzeiten für unsere asiatischen Kunden zu verkürzen, wurde das Werk in Shanghai eröffnet. Es ist außerdem ein Kompetenzzentrum für Transformatoren für den asiatischen Markt. Die hier entwickelten und produzierten Produkte dienen dazu, den Bedarf auf dem lokalen Markt schnell bedienen zu können.

Kernprodukte: Transformatoren, M8- und M12-Rundsteckverbinder, Ventilsteckverbinder, Netzgeräte

Kompetenzzentrum für USA-Steckverbinder:
Atlanta, USA

Im Produktionswerk in Atlanta, Georgia werden über 10.000 Varianten von Steckverbindern für den Markt in den Vereinigten Staaten, in Kanada und in Mexiko gefertigt. Marktspezifische Steckverbinder-Varianten werden hier nicht nur produziert, sondern auch entwickelt. So kann der lokale Bedarf mit kurzen Lieferzeiten bedient und der Fokus auf marktspezifische Anforderungen gerichtet werden.

Kernprodukte: M8- und M12-Rundsteckverbinder, USA-Steckverbinderprogramm

Logistikzentrum, Oppenweiler

Die schnelle Lieferung von Produkten an unsere Kunden auf der ganzen Welt ist unser Ziel. Dafür setzen wir auf ein globales Logistiknetzwerk mit Standorten in Amerika, Europa und Asien. Ein globales Supply Chain Management sorgt für reibungslose Abläufe an unseren Logistikstandorten weltweit. Das ermöglicht kurze Wege und schnelle Lieferzeiten.

Das größte Logistikzentrum befindet sich am Standort des Murrelektronik-Headquarters in Oppenweiler, Deutschland. Hier lagern in einem vollautomatisierten Lagersystem mit über 45.000 Behälterplätzen permanent über 1.000.000 Artikel aus unseren Bereichen Stromversorgung, Schnittstellen, IO-Systeme und Anschlusstechnik. Von hier aus können kürzeste Lieferzeiten für unsere Kunden weltweit realisiert werden.

Prüfzentrum

Murrelektronik verfügt über ein eigenes Prüfzentrum mit EMV-Labor, das bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt in die Entwicklung neuer Produkte eingebunden wird. So können wir eine erstklassige Entwicklungs- und Fertigungsqualität garantieren:

  • durchgängig geprüfte und akkreditierte Produkte
  • keine Verwendung von gesundheitsgefährdenden Materialien
  • Umsetzung der Umweltproduktkonformität (REACH, RoHS, China-RoHS, Conflict Minerals…)

Neben seiner Funktion als wichtiger Dienstleister für Murrelektronik bietet das Prüfzentrum seine Leistungen auch anderen Unternehmen an.

Der Bereich EMV (elektromagnetische Prüfungen) ist dafür von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH) akkreditiert. Aber auch andere Produkt-Prüfungen wie zum Beispiel Prüfungen betreffend elektrischer Sicherheit, Typ-, Material-, Dichtigkeitsprüfungen, Medienbeständigkeit oder Klimaprüfungen können unter fachkundiger und individueller Beratung bereits in einem sehr frühen Projektstadium durchgeführt werden. Das reduziert Folgekosten für Konstruktion und Redesign und ermöglicht eine schnellere Markteinführung.

Oppenweiler(DE)
Stollberg(DE)
Stod(CZ)
Shanghai(CHN)
Atlanta(USA)
Logistikzentrum
Prüfzentrum

Unser Qualitätsversprechen

Wir verfolgen in allen Bereichen eine Null-Fehler-Strategie und investieren kontinuierlich in Maschinen, Anlagen und in die Qualitätskontrolle, um die technischen Prozesse weiter zu entwickeln und zu verbessern.

Durch die Integration unserer Zulieferer, robuste Abläufe und die konsequente Umsetzung von Maßnahmen zur Prozessoptimierung entstehen hochwertige und technologisch richtungsweisende Produkte in Weltklassequalität.

Alle unsere Standorte sind DIN ISO zertifiziert und werden regelmäßig auditiert.

Karriere
Werden Sie Teil des Teams!
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…